Kompresjonsbeslag, G 1 A
013U0135
NRF: 8505579
Kompresjonstrykkringkobling for VMT DN20 fi 22 x 1
Kompresjonstrykkringkobling for VMT DN20 fi 22 x 1
Bruttovekt | 0.138 Kilogram |
Nettovekt | 0.134 Kilogram |
Volume | 0.331 Liter |
EAN | 5702420005515 |
Bruttovekt | 0.138 Kilogram |
Nettovekt | 0.134 Kilogram |
Volume | 0.331 Liter |
EAN | 5702420005515 |
Description | Kompresjonstrykkringkobling for VMT DN20 fi 22 x 1 |
Diameter [mm] | 20 mm |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstørrelse | G 1 A |
MATERIALE | Messing CW617N |
Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
Pakkeantall | 1 |
Produktgruppe | Tailpieces |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | Compression fittings |
Description | Kompresjonstrykkringkobling for VMT DN20 fi 22 x 1 |
Diameter [mm] | 20 mm |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Koblingsstørrelse | G 1 A |
MATERIALE | Messing CW617N |
Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
Pakkeantall | 1 |
Produktgruppe | Tailpieces |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | Compression fittings |