Returventiler m/avstegning, RLV, DN 20, Rett, Standard, Innvendige gjenger
003L0146
NRF: 8505819
Avløpsfunksjon
Avløpsfunksjon
Bruttovekt | 0.354 Kg |
Nettovekt | 0.343 Kg |
Volume | 0.182 Liter |
EAN | 5702420031026 |
Bruttovekt | 0.354 Kg |
Nettovekt | 0.343 Kg |
Volume | 0.182 Liter |
EAN | 5702420031026 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Avløpsfunksjon |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Fullfør | Forniklet |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjon | Rett |
Kvs-verdier [m³/h] | 3 m³/h |
Overflate | Forniklet |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
SCIP dossier nr. | 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3 |
SCIP dossier produktnavn | RLV Lock shield |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkobling til radiator | R 3/4 |
Tilkobling til system | Rp 3/4 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | RLV |
Type endestykke | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Avløpsfunksjon |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Fullfør | Forniklet |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjon | Rett |
Kvs-verdier [m³/h] | 3 m³/h |
Overflate | Forniklet |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
SCIP dossier nr. | 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3 |
SCIP dossier produktnavn | RLV Lock shield |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkobling til radiator | R 3/4 |
Tilkobling til system | Rp 3/4 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | RLV |
Type endestykke | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |