Returtemperaturbegrensere, FJVR-ventiler, DN 15, Rett
003L1014
NRF: 8505258
Ventil for begrensing av returtemperatur, type FJVR, skal kombineres med FJVR-sensor
Ventil for begrensing av returtemperatur, type FJVR, skal kombineres med FJVR-sensor
Bruttovekt | 0.306 Kg |
Nettovekt | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
Bruttovekt | 0.306 Kg |
Nettovekt | 0.298 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702421034613 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil for begrensing av returtemperatur, type FJVR, skal kombineres med FJVR-sensor |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 1 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innhold i settet | Ventil |
Konstruksjon | Rett |
Kvs-verdier [m³/h] | 0.9 m³/h |
Produktgruppe | Return temperature limiters |
SCIP dossier nr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier produktnavn | FJVR valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | R 1/2 |
Tilkoblingsstørrelse ut | Rp 1/2 |
Type | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KODE | 40141616 |
Ventilstørrelse | DN 15 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil for begrensing av returtemperatur, type FJVR, skal kombineres med FJVR-sensor |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 1 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innhold i settet | Ventil |
Konstruksjon | Rett |
Kvs-verdier [m³/h] | 0.9 m³/h |
Produktgruppe | Return temperature limiters |
SCIP dossier nr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier produktnavn | FJVR valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | R 1/2 |
Tilkoblingsstørrelse ut | Rp 1/2 |
Type | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KODE | 40141616 |
Ventilstørrelse | DN 15 |