Returtemperaturbegrensere, FJVR-ventiler, DN 10, Vinkel
003L1009
NRF: 8505253
Ventil for begrensing av returtemperatur, type FJVR, skal kombineres med FJVR-sensor
Ventil for begrensing av returtemperatur, type FJVR, skal kombineres med FJVR-sensor
Bruttovekt | 0.254 Kg |
Nettovekt | 0.244 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN | 5702420011776 |
Bruttovekt | 0.254 Kg |
Nettovekt | 0.244 Kg |
Volume | 0.256 Liter |
EAN | 5702420011776 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil for begrensing av returtemperatur, type FJVR, skal kombineres med FJVR-sensor |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 1 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innhold i settet | Ventil |
Konstruksjon | Vinkel |
Kvs-verdier [m³/h] | 0.39 m³/h |
Produktgruppe | Return temperature limiters |
SCIP dossier nr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier produktnavn | FJVR valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | R 3/8 |
Tilkoblingsstørrelse ut | Rp 3/8 |
Type | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 10 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ventil for begrensing av returtemperatur, type FJVR, skal kombineres med FJVR-sensor |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 1 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innhold i settet | Ventil |
Konstruksjon | Vinkel |
Kvs-verdier [m³/h] | 0.39 m³/h |
Produktgruppe | Return temperature limiters |
SCIP dossier nr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP dossier produktnavn | FJVR valve |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | R 3/8 |
Tilkoblingsstørrelse ut | Rp 3/8 |
Type | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 10 |