Radiatorventiler, RA-N, Normalstrøm, DN 25, Vinkel, D
013G0037
NRF: 8505414
Normalstrømsventiler med forhåndsinnstilling
Normalstrømsventiler med forhåndsinnstilling
Bruttovekt | 0.602 Kg |
Nettovekt | 0.596 Kg |
Volume | 0.692 Liter |
EAN | 5702420001678 |
Bruttovekt | 0.602 Kg |
Nettovekt | 0.596 Kg |
Volume | 0.692 Liter |
EAN | 5702420001678 |
Bruksområde | 2-rørssystem |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Normalstrømsventiler med forhåndsinnstilling |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
Dimensjon standard | D |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Forhåndsinnstilling | Ja |
Fullfør | Forniklet |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjon | Vinkel |
Kv-verdi ved innstilling 1 [m³/h] | 0.1 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 2 [m³/h] | 0.15 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 3 [m³/h] | 0.17 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 4 [m³/h] | 0.26 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 5 [m³/h] | 0.35 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 6 [m³/h] | 0.46 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 7 [m³/h] | 0.73 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling N [m³/h] | 1.04 m³/h |
Kvs-verdier [m³/h] | 1.4 m³/h |
Produktgruppe | Radiator Valves |
SCIP dossier nr. | 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8 |
SCIP dossier produktnavn | RA-N & -IN Radiator valve 2 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 1 |
Tilkoblingsstørrelse ut | R 1 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | RA-N |
Type endestykke | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 25 |
Ventiltype | Normalstrøm |
Bruksområde | 2-rørssystem |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Normalstrømsventiler med forhåndsinnstilling |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
Dimensjon standard | D |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Forhåndsinnstilling | Ja |
Fullfør | Forniklet |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjon | Vinkel |
Kv-verdi ved innstilling 1 [m³/h] | 0.1 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 2 [m³/h] | 0.15 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 3 [m³/h] | 0.17 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 4 [m³/h] | 0.26 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 5 [m³/h] | 0.35 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 6 [m³/h] | 0.46 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 7 [m³/h] | 0.73 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling N [m³/h] | 1.04 m³/h |
Kvs-verdier [m³/h] | 1.4 m³/h |
Produktgruppe | Radiator Valves |
SCIP dossier nr. | 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8 |
SCIP dossier produktnavn | RA-N & -IN Radiator valve 2 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 1 |
Tilkoblingsstørrelse ut | R 1 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | RA-N |
Type endestykke | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 25 |
Ventiltype | Normalstrøm |