Radiatorventiler, RA-N, Normalstrøm, DN 20, Horisontal vinkel, D
013G0155
NRF: 8505438
Normalstrømsventiler med forhåndsinnstilling
Normalstrømsventiler med forhåndsinnstilling
Bruttovekt | 0.442 Kg |
Nettovekt | 0.424 Kg |
Volume | 0.347 Liter |
EAN | 5702420009940 |
Bruttovekt | 0.442 Kg |
Nettovekt | 0.424 Kg |
Volume | 0.347 Liter |
EAN | 5702420009940 |
Bruksområde | 2-rørssystem |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Normalstrømsventiler med forhåndsinnstilling |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
Dimensjon standard | D |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Forhåndsinnstilling | Ja |
Fullfør | Forniklet |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjon | Horisontal vinkel |
Kv-verdi ved innstilling 1 [m³/h] | 0.16 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 2 [m³/h] | 0.2 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 3 [m³/h] | 0.25 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 4 [m³/h] | 0.35 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 5 [m³/h] | 0.47 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 6 [m³/h] | 0.6 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 7 [m³/h] | 0.73 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling N [m³/h] | 0.8 m³/h |
Kvs-verdier [m³/h] | 1 m³/h |
Produktgruppe | Radiator Valves |
SCIP dossier nr. | 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8 |
SCIP dossier produktnavn | RA-N & -IN Radiator valve 2 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 3/4 |
Tilkoblingsstørrelse ut | R 3/4 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | RA-N |
Type endestykke | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Ventiltype | Normalstrøm |
Bruksområde | 2-rørssystem |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Normalstrømsventiler med forhåndsinnstilling |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.6 bar |
Dimensjon standard | D |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Forhåndsinnstilling | Ja |
Fullfør | Forniklet |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konstruksjon | Horisontal vinkel |
Kv-verdi ved innstilling 1 [m³/h] | 0.16 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 2 [m³/h] | 0.2 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 3 [m³/h] | 0.25 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 4 [m³/h] | 0.35 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 5 [m³/h] | 0.47 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 6 [m³/h] | 0.6 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling 7 [m³/h] | 0.73 m³/h |
Kv-verdi ved innstilling N [m³/h] | 0.8 m³/h |
Kvs-verdier [m³/h] | 1 m³/h |
Produktgruppe | Radiator Valves |
SCIP dossier nr. | 972fb25a-aad7-4155-b11b-6f68491564c8 |
SCIP dossier produktnavn | RA-N & -IN Radiator valve 2 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 3/4 |
Tilkoblingsstørrelse ut | R 3/4 |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Type | RA-N |
Type endestykke | Standard |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Ventiltype | Normalstrøm |