Viser 8 produkt (er)
RA/VL Følere, RA 2950, Gass, Følertype: Innebygd føler, 5 °C - 26 °C, RAVL
Frostbeskyttelse, begrensning og låsing av temperaturbørverdi, egnet for eldre Danfoss RA/VL 26 mm ventiler
RA/VL Følere, RA 2952, Gass, Følertype: Fjernføler, 5 °C - 26 °C, RAVL
Frostbeskyttelse, begrensning og låsing av temperaturbørverdi, egnet for eldre Danfoss RA/VL 26 mm ventiler
RA/V Følere, RA 2960, Gass, Følertype: Innebygd føler, 5 °C - 26 °C, RAV
Servicesett med RA/V føler 013G2960 og nippelpakning 013U0070
RA/V Følere, RA 2962, Gass, Følertype: Fjernføler, 5 °C - 26 °C, RAV
Frostbeskyttelse, begrensning og låsing av temperaturbørverdi, egnet for eldre Danfoss RA/V 34 mm ventiler
Danfoss Aveo® følere, Følertype: Innebygd føler, 7 °C - 28 °C, RAVL
Danfoss Aveo™ føler for eldre Danfoss RA/VL-ventiler. Pakkboks er inkludert.
Danfoss Aveo® følere, Gass, Følertype: Fjernføler, 7 °C - 26 °C, RAVL
Danfoss Aveo™ føler for eldre Danfoss RA/VL-ventiler. Pakkboks er inkludert.
Danfoss Aveo® følere, Gass, Følertype: Innebygd føler, 7 °C - 28 °C, RAV
Danfoss Aveo™ føler for eldre Danfoss RA/V-ventiler. Pakkboks er inkludert.
Danfoss Aveo® følere, Gass, Følertype: Fjernføler, 7 °C - 26 °C, RAV
Danfoss Aveo™ føler for eldre Danfoss RA/V-ventiler. Pakkboks er inkludert.