Kompresjonsbeslag for stål- og kobberrør, G 3/8" A, 12, Forniklet
013G4102
NRF: 8505326
Ko/stålkoblinger for rør 12 mm
Ko/stålkoblinger for rør 12 mm
Bruttovekt | 0.016 Kg |
Nettovekt | 0.016 Kg |
Volume | 0.008 Liter |
EAN | 5702420033129 |
Bruttovekt | 0.016 Kg |
Nettovekt | 0.016 Kg |
Volume | 0.008 Liter |
EAN | 5702420033129 |
Bruk | for stål og kobber |
Description | Ko/stålkoblinger for rør 12 mm |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
For rør | Stål og kobber |
For ventiler |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Fullfør | Forniklet |
Gjenge | Utvendig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Compression fittings |
Rørdimensjon [mm] | 12 |
SCIP dossier nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblinger | G 3/8" A |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Bruk | for stål og kobber |
Description | Ko/stålkoblinger for rør 12 mm |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
For rør | Stål og kobber |
For ventiler |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Fullfør | Forniklet |
Gjenge | Utvendig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Compression fittings |
Rørdimensjon [mm] | 12 |
SCIP dossier nr. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblinger | G 3/8" A |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |