Kompresjonsbeslag for stål- og kobberrør, G 1/2" A, 12, Forniklet
013G4112
NRF: 8505333
Ko/stålkoblinger for rør 12 mm
Ko/stålkoblinger for rør 12 mm
Bruttovekt | 0.042 Kg |
Nettovekt | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033167 |
Bruttovekt | 0.042 Kg |
Nettovekt | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033167 |
Bruk | for stål og kobber |
Description | Ko/stålkoblinger for rør 12 mm |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
For rør | Stål og kobber |
For ventiler |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Fullfør | Forniklet |
Gjenge | Utvendig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Compression fittings |
Rørdimensjon [mm] | 12 |
SCIP dossier nr. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
SCIP dossier produktnavn | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblinger | G 1/2" A |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |
Bruk | for stål og kobber |
Description | Ko/stålkoblinger for rør 12 mm |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
For rør | Stål og kobber |
For ventiler |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Fullfør | Forniklet |
Gjenge | Utvendig |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Compression fittings |
Rørdimensjon [mm] | 12 |
SCIP dossier nr. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
SCIP dossier produktnavn | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testtrykk [bar] | 16 bar |
Tilkoblinger | G 1/2" A |
Type | Compression fittings for steel and copper tubings |