Automatisk bypasskontroll, AVDO, DN 20, Rett, Innvendige gjenger, Utvendige gjenger
003L6023
NRF: 8542915
Selvaktiverende konstantstrømsventil
Selvaktiverende konstantstrømsventil
Bruttovekt | 0.83 Kg |
Nettovekt | 0.805 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018003 |
Bruttovekt | 0.83 Kg |
Nettovekt | 0.805 Kg |
Volume | 1.092 Liter |
EAN | 5702420018003 |
Description | Selvaktiverende konstantstrømsventil |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Innstilling [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Inntakskoblingstype | Innvendige gjenger |
Konstruksjon | Rett |
Produktgruppe | Automatic Bypass Control |
SCIP dossier nr. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier produktnavn | AVDO COMMERCIAL 20 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblinger | 3/4" |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 3/4 |
Tilkoblingsstørrelse ut | R 3/4 |
Tilkoblingstyper | Threaded |
Type | AVDO |
Utløpskoblingstype | Utvendige gjenger |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Description | Selvaktiverende konstantstrømsventil |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Innstilling [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Inntakskoblingstype | Innvendige gjenger |
Konstruksjon | Rett |
Produktgruppe | Automatic Bypass Control |
SCIP dossier nr. | 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6 |
SCIP dossier produktnavn | AVDO COMMERCIAL 20 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblinger | 3/4" |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 3/4 |
Tilkoblingsstørrelse ut | R 3/4 |
Tilkoblingstyper | Threaded |
Type | AVDO |
Utløpskoblingstype | Utvendige gjenger |
Ventilstørrelse | DN 20 |