Elektriske aktuatorer, AMV 86, Forsyningsspenning [V] AC: 230
082G1461
NRF: 8544342
AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N
AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N
Bruttovekt | 10.841 Kg |
Nettovekt | 10.201 Kg |
Volume | 18.128 Liter |
EAN | 5702421513996 |
Bruttovekt | 10.841 Kg |
Nettovekt | 10.201 Kg |
Volume | 18.128 Liter |
EAN | 5702421513996 |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 3 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskrivelse | AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | HD HVAC og DH |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Rask |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 " |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | nei – potensiometer påkrevd |
Produktgruppe | Electrical actuators |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Slag [mm] | 40 mm |
Stengingskraft [N] | 5000 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead |
Strømforbruk [W] | 23 W |
Type | AMV 86 |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 3 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskrivelse | AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | HD HVAC og DH |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Rask |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 " |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | nei – potensiometer påkrevd |
Produktgruppe | Electrical actuators |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Slag [mm] | 40 mm |
Stengingskraft [N] | 5000 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead |
Strømforbruk [W] | 23 W |
Type | AMV 86 |