Elektriske aktuatorer, AMV 85, Forsyningsspenning [V] AC: 24

082G1450

AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Produktdetaljer

Bruttovekt 10.66 kg
Nettovekt 10.58 kg
EAN 5702421507582

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 8 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Beskrivelse AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Beskyttelsesklasse II
Bruksområde HD HVAC og DH
Fjær ned (retur) Nei
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Hastighetstype Standard
Innkapslingsgrad IP54
Kontrollsignaltype 3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Ja
Omdreiningstid [s] 0 s
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Posisjonstilbakemelding nei – potensiometer påkrevd
Produktgruppe Elektriske aktuatorer
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP dossier product name AMV(E) 85/86
Sikkerhetsfunksjon Nei
Slag [mm] 40 mm
Stengingskraft [N] 5000 N
Strømforbruk [W] 11 W
Type AMV 85

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality