Elektriske aktuatorer, AMV 10, Forsyningsspenning [V] AC: 230
082G3001
NRF: 8543944
AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N
AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N
Bruttovekt | 0.63 Kg |
Nettovekt | 0.568 Kg |
Volume | 1.655 Liter |
EAN | 5702421507469 |
Bruttovekt | 0.63 Kg |
Nettovekt | 0.568 Kg |
Volume | 1.655 Liter |
EAN | 5702421507469 |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 14 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 " |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | Nei |
Produktgruppe | Electrical actuators |
SCIP dossier nr. | ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406 |
SCIP dossier produktnavn | AMV(E) 10/13 |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Slag [mm] | 5 mm |
Stengingskraft [N] | 300 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | AMV 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 14 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 10 230V 14s/mm 5mm 300N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 " |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | Nei |
Produktgruppe | Electrical actuators |
SCIP dossier nr. | ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406 |
SCIP dossier produktnavn | AMV(E) 10/13 |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Slag [mm] | 5 mm |
Stengingskraft [N] | 300 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | AMV 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |