AMV 435, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 20.00 mm
082H0163
NRF: 8542884
AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N
AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Bruttovekt | 0.706 Kg |
Nettovekt | 0.588 Kg |
Volume | 3.517 Liter |
EAN | 5710104007021 |
Bruttovekt | 0.706 Kg |
Nettovekt | 0.588 Kg |
Volume | 3.517 Liter |
EAN | 5710104007021 |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 8 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | HVAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | Nei |
Produktgruppe | Gear actuators |
SCIP dossier nr. | 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150 |
SCIP dossier produktnavn | AMV(E) 335 - 445 |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Slag [mm] | 20 mm |
Stengingskraft [N] | 400 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | AMV 435 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 8 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | HVAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | Nei |
Produktgruppe | Gear actuators |
SCIP dossier nr. | 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150 |
SCIP dossier produktnavn | AMV(E) 335 - 445 |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Slag [mm] | 20 mm |
Stengingskraft [N] | 400 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | AMV 435 |
UK RoHS compliance | Out of scope |