AMV 130, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 5.50 mm
082H8037
NRF: 8505885
AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N
AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N
Bruttovekt | 0.362 Kg |
Nettovekt | 0.346 Kg |
Volume | 0.994 Liter |
EAN | 5702421551851 |
Bruttovekt | 0.362 Kg |
Nettovekt | 0.346 Kg |
Volume | 0.994 Liter |
EAN | 5702421551851 |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 24 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | viftekonvektorer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP42 |
Kontrollinndatasignal Y [mA] | 0 - 20 mA |
Kontrollinndatasignal Y [V] | 0 - 10 V |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 " |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | nei – potensiometer påkrevd |
Produktgruppe | Gear actuators |
SCIP dossier nr. | 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d |
SCIP dossier produktnavn | AMV (E) 130 - 150 |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Slag [mm] | 5.5 mm |
Stengingskraft [N] | 200 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 8 W |
Type | AMV 130 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 24 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | viftekonvektorer |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 130 230V 24s/mm 5,5mm 200N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP42 |
Kontrollinndatasignal Y [mA] | 0 - 20 mA |
Kontrollinndatasignal Y [V] | 0 - 10 V |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 " |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | nei – potensiometer påkrevd |
Produktgruppe | Gear actuators |
SCIP dossier nr. | 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d |
SCIP dossier produktnavn | AMV (E) 130 - 150 |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Slag [mm] | 5.5 mm |
Stengingskraft [N] | 200 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 8 W |
Type | AMV 130 |
UK RoHS compliance | Out of scope |