Elektriske aktuatorer, AMV 33, Forsyningsspenning [V] AC: 24
082G3014
NRF: 8543975
AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Bruttovekt | 2.106 Kg |
Nettovekt | 2.012 Kg |
Volume | 3.47 Liter |
EAN | 5702421510629 |
Bruttovekt | 2.106 Kg |
Nettovekt | 2.012 Kg |
Volume | 3.47 Liter |
EAN | 5702421510629 |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 3 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjær ned (retur) | Ja |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
Hastighetstype | Rask |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 " |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | nei – potensiometer påkrevd |
Produktgruppe | Electrical actuators |
SCIP dossier nr. | ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1 |
SCIP dossier produktnavn | AMV(E) 33 |
Sikkerhetsfunksjon | Ja |
Slag [mm] | 10 mm |
Stengingskraft [N] | 450 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 12 W |
Type | AMV 33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 3 s/mm |
Aktuatortype | Elektrisk |
Beskyttelsesklasse | II |
Bruksområde | Fjernvarme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 33 24V 3s/mm 10mm 450N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fjær ned (retur) | Ja |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
Hastighetstype | Rask |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Kontrollsignaltype | 3-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 " |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Posisjonstilbakemelding | nei – potensiometer påkrevd |
Produktgruppe | Electrical actuators |
SCIP dossier nr. | ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1 |
SCIP dossier produktnavn | AMV(E) 33 |
Sikkerhetsfunksjon | Ja |
Slag [mm] | 10 mm |
Stengingskraft [N] | 450 N |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 12 W |
Type | AMV 33 |
UK RoHS compliance | Out of scope |