Elektriske aktuatorer, AME 659 SD, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Forsyningsspenning [V] DC: 230

082G3455

AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.778 Kilogram
Nettovekt 9.778 Kilogram
Volume 18.296 Liter
EAN 5710104030470

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Beskyttelsesklasse II
Bruksområde HD fjernvarme
Contain batteries No
Description AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjær ned (retur) Ja
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] DC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstype Standard
Innkapslingsgrad IP54
Kontrollinndatasignal Y (mA), impedans [Ohm] 500
Kontrollinndatasignal Y (V), impedans [kOhm] 40 kOhm
Kontrollinndatasignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrollinndatasignal Y [V] 0(2) - 10 V
Kontrollsignaltype Modulerende/3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Nei
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Posisjonstilbakemelding Ja
Produktgruppe Electrical actuators
SCIP dossier nr. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier produktnavn AMV(E) 65x/685/855
Sikkerhetsfunksjon Ja
Slag [mm] 50 mm
Stengingskraft [N] 2000 N
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 38 W
Type AME 659 SD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality