Elektriske aktuatorer, AME 13, Forsyningsspenning [V] AC: 24

082G3006

NRF: 8543914

AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.87 kg
Nettovekt 0.87 kg
EAN 5702421507568

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 14 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Beskrivelse AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Beskyttelsesklasse II
Bruksområde Fjernvarme
Fjær ned (retur) Ja
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Hastighetstype Standard
Innkapslingsgrad IP54
Kontrollinndatasignal Y (mA), impedans [Ohm] 500 Ohm
Kontrollinndatasignal Y (V), impedans [kOhm] 24 kOhm
Kontrollinndatasignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrollinndatasignal Y [V] 0(2) - 10 V
Kontrollsignaltype Modulerende/3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Ja
Omdreiningstid [s] 0 s
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Posisjonstilbakemelding Ja
Produktgruppe Elektriske aktuatorer
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier product name AMV(E) 10/13
Sikkerhetsfunksjon Ja
Slag [mm] 5 mm
Stengingskraft [N] 300 N
Strømforbruk [W] 9 W
Type AME 13

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality