ESMU-250, Pt 1000, Rustfritt stål
087B1183
NRF: 8544204
ESMU-250, Pt 1000 nedsenknings sensor, 250 mm, rustfritt stål
ESMU-250, Pt 1000 nedsenknings sensor, 250 mm, rustfritt stål
Bruttovekt | 0.144 Kg |
Nettovekt | 0.146 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702421064542 |
Bruttovekt | 0.144 Kg |
Nettovekt | 0.146 Kg |
Volume | 0.401 Liter |
EAN | 5702421064542 |
Description | ESMU-250, Pt 1000 nedsenknings sensor, 250 mm, rustfritt stål |
Diameter på temperatursensor [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Husmateriale | Rustfritt stål – Aisi 316 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Lengde på temperatursensor [mm] | 250 mm |
MATERIALE | Rustfritt stål |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 140 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Monteringsversjon | G1/2A og pakning (leveres sammen med produktet) |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Periodemåler | 2 s (vann), 7 s (luft) |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Sensors |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperatursensortype | Pt 1000 |
Terminaler for elektriske tilkoblinger | Klemmeplugg for to ledninger i hode, PG9-kabelinngang, leveres med produkt |
Type | ESMU-250 |
Description | ESMU-250, Pt 1000 nedsenknings sensor, 250 mm, rustfritt stål |
Diameter på temperatursensor [mm] | 6 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Husmateriale | Rustfritt stål – Aisi 316 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP54 |
Lengde på temperatursensor [mm] | 250 mm |
MATERIALE | Rustfritt stål |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 140 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Monteringsversjon | G1/2A og pakning (leveres sammen med produktet) |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Periodemåler | 2 s (vann), 7 s (luft) |
Produktetikett | Yes |
Produktgruppe | Sensors |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperatursensortype | Pt 1000 |
Terminaler for elektriske tilkoblinger | Klemmeplugg for to ledninger i hode, PG9-kabelinngang, leveres med produkt |
Type | ESMU-250 |