RMT 230

087N1110

RMT230, Romtermostat, 230V, SPDT-bryter

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.138 Kg
Nettovekt 0.134 Kg
Volume 0.356 Liter
EAN 5702420019185

 

Akselerator Nei
Bredde [mm] 80 mm
Brytertype SPDT
Category name Mechanical Dial Thermostat
Description RMT230, Romtermostat, 230V, SPDT-bryter
Dybde [mm] 40 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 2
Høyde [mm] 80 mm
In scope of WEEE Yes
Innebygd termometer Nei
Medier A
Nattsenking Nei
Produktbeskrivelse RMT 230
Produktetikett Yes
Produktgruppe Electro mechanical room thermostat
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Svitsjedifferanse [°C] [Maks.] 1 °C
Temperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Temperatur [°C] [Min.] 8 °C
Type RMT230
Utg.relé nominell induktiv [A] 4 A
Utg.relé nominell resistiv [A] 10 A

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality