Varmekabler, DEVIsafe™ 20T, 20 W/m, 25.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F1276
EL: 1054183
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Takanlegg; Gulvvarme; Kjølerom; Bakkeanlegg; Idrettsanlegg
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Takanlegg; Gulvvarme; Kjølerom; Bakkeanlegg; Idrettsanlegg
Bruttovekt | 2.485 Kg |
Nettovekt | 2.46 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466224120 |
Bruttovekt | 2.485 Kg |
Nettovekt | 2.46 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466224120 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde |
Idrettsanlegg Kjølerom Takanlegg Bakkeanlegg Gulvvarme |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 42 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Description | Devisafe 20T 505W 230V 25m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 20 W/m |
Kabellengde [m] | 25 m |
Kabelmotstand [Ohm] | 104 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 3 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Kaldleder type | DTCL |
Lederisolasjon | XLPE |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 386 mm |
Pakkedybde [mm] | 386 mm |
Pakkehøyde [mm] | 92 mm |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Ready-made |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Strekkstyrke [N] |
|
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilledning | Ja |
Type | DEVIsafe™ 20T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeeffekt [W] | 505 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | Svart |
Blyfri | Ja |
Bruksområde |
Idrettsanlegg Kjølerom Takanlegg Bakkeanlegg Gulvvarme |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 42 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Description | Devisafe 20T 505W 230V 25m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 20 W/m |
Kabellengde [m] | 25 m |
Kabelmotstand [Ohm] | 104 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 3 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Kaldleder type | DTCL |
Lederisolasjon | XLPE |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 386 mm |
Pakkedybde [mm] | 386 mm |
Pakkehøyde [mm] | 92 mm |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Ready-made |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Strekkstyrke [N] |
|
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilledning | Ja |
Type | DEVIsafe™ 20T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeeffekt [W] | 505 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | Svart |