Varmekabler, DEVIinline™ 17T, 17 W/m, 8.90 m, 150 W, Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F0670
EL: 1035930
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv
Bruttovekt | 1.4 Kg |
Nettovekt | 1.39 Kg |
Volume | 8.046 Liter |
EAN | 5703466241066 |
Bruttovekt | 1.4 Kg |
Nettovekt | 1.39 Kg |
Volume | 8.046 Liter |
EAN | 5703466241066 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Floor heating |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 38 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Description | DEVIinline 17T 150W 230V 8.9m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 7.5 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 17 W/m |
Kabellengde [m] | 8.9 m |
Kabelmotstand [Ohm] | 352.7 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 4 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1 mm² |
Lederisolasjon | XLPE |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 386 mm |
Pakkedybde [mm] | 386 mm |
Pakkehøyde [mm] | 54 mm |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Ready-made |
Sertifiseringsorgan | CE |
Strekkstyrke [N] |
|
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilledning | Ja |
Type | DEVIinline™ 17T |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 150 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | Svart |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Floor heating |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 38 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Description | DEVIinline 17T 150W 230V 8.9m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 7.5 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 17 W/m |
Kabellengde [m] | 8.9 m |
Kabelmotstand [Ohm] | 352.7 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 4 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1 mm² |
Lederisolasjon | XLPE |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 386 mm |
Pakkedybde [mm] | 386 mm |
Pakkehøyde [mm] | 54 mm |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Ready-made |
Sertifiseringsorgan | CE |
Strekkstyrke [N] |
|
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilledning | Ja |
Type | DEVIinline™ 17T |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 150 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | Svart |