Varmekabler, DEVIbasic™ trommel, 20 W/m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F0188
EL: 1035807
Kabeltype: 1-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg
Kabeltype: 1-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg
Bruttovekt | 0.037 Kg |
Nettovekt | 0.037 Kg |
EAN | 5703466228821 |
Bruttovekt | 0.037 Kg |
Nettovekt | 0.037 Kg |
EAN | 5703466228821 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde |
Idrettsanlegg Floor heating Kjølerom |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 33 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 0.210 R/m -4%=0.2016 +7%=0.2247 |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 400 V |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Ja |
Kabeldiameter [mm] | 5.5 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 20 W/m |
Kabelmotstand [Ohm/m] | 0.21 Ohm/m |
Kabelmotstand [Ohm] | 0.21 |
Kabelskjerm | Kobberskjerm |
Kabeltype | 1-leder |
Lederisolasjon | XLPE |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Drum |
Sertifiseringsorgan |
NEMKO UkrTEST |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 70 % |
Strekkstyrke [N] | 120 N |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIbasic™ drum |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | RØD |
Blyfri | Ja |
Bruksområde |
Idrettsanlegg Floor heating Kjølerom |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 33 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 0.210 R/m -4%=0.2016 +7%=0.2247 |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 400 V |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Ja |
Kabeldiameter [mm] | 5.5 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 20 W/m |
Kabelmotstand [Ohm/m] | 0.21 Ohm/m |
Kabelmotstand [Ohm] | 0.21 |
Kabelskjerm | Kobberskjerm |
Kabeltype | 1-leder |
Lederisolasjon | XLPE |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Drum |
Sertifiseringsorgan |
NEMKO UkrTEST |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 70 % |
Strekkstyrke [N] | 120 N |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIbasic™ drum |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | RØD |