Varmekabler, DEVIpipeguard™ LSZH, 33W/m@10°C, 1.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
98301073
EL: 1025509
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende
Bruttovekt | 0.104 Kg |
Nettovekt | 0.103 Kg |
EAN | 5703466249710 |
Bruttovekt | 0.104 Kg |
Nettovekt | 0.103 Kg |
EAN | 5703466249710 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 64 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 33 LSZH, Cut-to-length |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 10 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 13.6 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.8 mm |
Kabelisolasjonsmateriale | Halogenfri |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Selvbegrensende matrise |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Cut-to-length |
Sertifiseringsorgan | VDE |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 80 % |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIpipeguard™ LSZH |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 10-year product warranty |
Ytterkappe | TPE |
Ytterkappe farge | Grå |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 64 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 33 LSZH, Cut-to-length |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 10 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 13.6 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.8 mm |
Kabelisolasjonsmateriale | Halogenfri |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Selvbegrensende matrise |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Cut-to-length |
Sertifiseringsorgan | VDE |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 80 % |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIpipeguard™ LSZH |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 10-year product warranty |
Ytterkappe | TPE |
Ytterkappe farge | Grå |