Varmekabler, DEVIpipeguard™ (B), 10W/m@10°C, 100.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
98300708
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende
Bruttovekt | 0.118 Kg |
Nettovekt | 0.117 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177174 |
Bruttovekt | 0.118 Kg |
Nettovekt | 0.117 Kg |
Volume | 0.198 Liter |
EAN | 5703466177174 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 10 blå 100m Trommel |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
VDE CE UkrTEST EAC |
Godkjenningsstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.5 mm |
Kabellengde [m] | 100 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Selvbegrensende matrise |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 300 mm |
Pakkedybde [mm] | 300 mm |
Pakkehøyde [mm] | 220 mm |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Drum |
Sertifiseringsorgan | VDE |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 70 % |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIpipeguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | TPE |
Ytterkappe farge | Blå |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard 10 blå 100m Trommel |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
VDE CE UkrTEST EAC |
Godkjenningsstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.5 mm |
Kabellengde [m] | 100 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Selvbegrensende matrise |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 300 mm |
Pakkedybde [mm] | 300 mm |
Pakkehøyde [mm] | 220 mm |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Drum |
Sertifiseringsorgan | VDE |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 70 % |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIpipeguard™ (B) |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | TPE |
Ytterkappe farge | Blå |