DEVIfoil™ gulv 60W/m² 230V 80cm (50m = 1 rl)
98931210
EL: 5402607
DEVIfoil™ gulv 60W/m² 230V 80cm (50m = 1 rl)
DEVIfoil™ gulv 60W/m² 230V 80cm (50m = 1 rl)
Bruttovekt | 0.3 Kg |
Nettovekt | 0.3 Kg |
EAN | 5703466242773 |
Bruttovekt | 0.3 Kg |
Nettovekt | 0.3 Kg |
EAN | 5703466242773 |
Bredde [mm] | 800 mm |
Bruksområde | Floor heating |
Description | DEVIfoil™ gulv 60W/m² 230V 80cm (50m = 1 rl) |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 25 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
Lengde [m] | 50 m |
Matteeffekt [W/m²] | 60 W/m² |
Mattelengde [m] | 50 m |
Metervare | Ja |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 200 mm |
Pakkedybde [mm] | 800 mm |
Pakkehøyde [mm] | 200 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIfoil gulv |
Produktgruppe | Other Heating Products |
Sertifiseringsorgan | CE |
Tilledning | Nei |
Tykkelse [mm] | 0.4 mm |
Type | Floor foils |
UNSPSC-KODE | 40101840 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 25-year full service warranty |
Bredde [mm] | 800 mm |
Bruksområde | Floor heating |
Description | DEVIfoil™ gulv 60W/m² 230V 80cm (50m = 1 rl) |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 25 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
Lengde [m] | 50 m |
Matteeffekt [W/m²] | 60 W/m² |
Mattelengde [m] | 50 m |
Metervare | Ja |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 200 mm |
Pakkedybde [mm] | 800 mm |
Pakkehøyde [mm] | 200 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIfoil gulv |
Produktgruppe | Other Heating Products |
Sertifiseringsorgan | CE |
Tilledning | Nei |
Tykkelse [mm] | 0.4 mm |
Type | Floor foils |
UNSPSC-KODE | 40101840 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 25-year full service warranty |