DEVIfoil™ gulv 60W/m² 230V 100cm (50m = 1 rl)

98931211

EL: 5402609

DEVIfoil™ gulv 60W/m² 230V 100cm (50m = 1 rl)

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.36 kg
Nettovekt 0.36 kg
EAN 5703466242780

 

Beskrivelse DEVIfoil™ gulv 60W/m² 230V 100cm (50m = 1 rl)
Bredde [mm] 1000 mm
Bruksområde Floor heating
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 2
Godkjenning CE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Kabeltype Folie
Lengde [m] 50 m
Matteeffekt [W/m²] 60 W/m²
Mattelengde [m] 50 m
Metervare Ja
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 200 mm
Pakkedybde [mm] 1000 mm
Pakkehøyde [mm] 200 mm
Produktbeskrivelse DEVIfoil gulv
Produktgruppe Andre varmeprodukter
Tilledning Nei
Tykkelse [mm] 0.4 mm
Type Gulvfolie
UNSPSC CODE 40101840
UV-beskyttet Nei
Varmeprinsipp Serieresistiv

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality