Varmekabler, ECflex 10T, 10 W/m, 140.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
088L6108
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg
Bruttovekt | 8.686 Kg |
Nettovekt | 8.6 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466235690 |
Bruttovekt | 8.686 Kg |
Nettovekt | 8.6 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466235690 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
1 Primary battery weight Kg | 0 |
2-polet bryter | Nei |
Batteriantall | 1 |
Batterireserve | Ja |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Blyfri | Ja |
Bruksområde |
Pipe / tank frost protection Floor heating Kjølerom Idrettsanlegg |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 42 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Description | ECflex 10T 1410W 230V 140m ECtemp Touch |
DIN-montering | Nei |
Displaytype | Berøringsskjerm |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 75 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forurensningsgrad | 2 |
Frostsikring [°C] | 5 °C |
Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Følertype | NTC |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 10 W/m |
Kabellengde [m] | 140 m |
Kabelmotstand [Ohm] | 37.5 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Kaldleder type | DTCL |
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Lederisolasjon | XLPE |
Metervare | Nei |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Ready-made |
Programvareklasse | A |
Reguleringstype | PWM |
Relébryter | 1-polet |
Resistiv last maks [A] | 16 A |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strekkstyrke [N] |
|
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.4 W |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 45 °C |
Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 10 °C |
Termostatens IP-klasse | 21 |
Tilbehør | ECtemp Touch |
Tilledning | Ja |
Type | ECflex 10T |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 1410 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Weight per battery | 0 g |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | RØD |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0 |
1 Primary battery weight Kg | 0 |
2-polet bryter | Nei |
Batteriantall | 1 |
Batterireserve | Ja |
Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
Blyfri | Ja |
Bruksområde |
Pipe / tank frost protection Floor heating Kjølerom Idrettsanlegg |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 42 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Description | ECflex 10T 1410W 230V 140m ECtemp Touch |
DIN-montering | Nei |
Displaytype | Berøringsskjerm |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 75 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forurensningsgrad | 2 |
Frostsikring [°C] | 5 °C |
Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Følertype | NTC |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 10 W/m |
Kabellengde [m] | 140 m |
Kabelmotstand [Ohm] | 37.5 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1.5 mm² |
Kaldleder type | DTCL |
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Lederisolasjon | XLPE |
Metervare | Nei |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Ready-made |
Programvareklasse | A |
Reguleringstype | PWM |
Relébryter | 1-polet |
Resistiv last maks [A] | 16 A |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strekkstyrke [N] |
|
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.4 W |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] | 20 °C |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] | 45 °C |
Temperaturbegrenser [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperature min. begrenser [°C] [Min.] | 10 °C |
Termostatens IP-klasse | 21 |
Tilbehør | ECtemp Touch |
Tilledning | Ja |
Type | ECflex 10T |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 1410 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Weight per battery | 0 g |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | RØD |