Varmekabler, DEVIpipeguard™ Industry, 60W/m@10°C, 1.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
98300674
Dette produktet er utgått.
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende
Bruttovekt | 0.11 Kg |
Nettovekt | 0.109 Kg |
EAN | 5703466197264 |
Bruttovekt | 0.11 Kg |
Nettovekt | 0.109 Kg |
EAN | 5703466197264 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard™ 60 Industry (PT-60) metervare |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
CE EAC |
Godkjenningsstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 10.2 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 60W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 4.8 mm |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Selvbegrensende matrise |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Cut-to-length |
Sertifiseringsorgan | VDE |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 190 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIpipeguard™ Industry |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | Fluorpolymer |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard™ 60 Industry (PT-60) metervare |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
CE EAC |
Godkjenningsstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 10.2 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 60W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 4.8 mm |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Selvbegrensende matrise |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Cut-to-length |
Sertifiseringsorgan | VDE |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 190 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIpipeguard™ Industry |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | Fluorpolymer |