DTWK 25, Kaldende, trommel, 1.00 m
DTWK 25, Kaldende, trommel, 1.00 m

140F0902

EL: 1035849

DTWK tilledning 2x2,5mm² fullscrened

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.14 kg
Nettovekt 0.14 kg
EAN 5703466233344

 

Beskrivelse DTWK tilledning 2x2,5mm² fullscrened
Bruksområde Asphalt ice and snow melting
Brukt til produkt DEVIasphalt™ 30T
DEVIasphalt™ 300T
Kabel på trommel Ja
Kabellengde [m] 1 m
Kaldleder antall 2
Kaldleder str. [mm²] 2.5 mm²
Kaldleder type DTWK
Metervare Ja
Produktgruppe Tilbehør
Produktnavn DTWK 25
Produktversjon Drum
Sertifiseringsorgan UkrTEST
Tilledning Ja
Type Kaldende, trommel

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality