DSWA 15, Kaldende, trommel, 1.00 m
DSWA 15, Kaldende, trommel, 1.00 m

140F0903

EL: 1035844

DSWA tilledning 1x1,5mm² m/skjerm

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.06 kg
Nettovekt 0.05 kg
EAN 5703466233351

 

Beskrivelse DSWA tilledning 1x1,5mm² m/skjerm
Bruksområde Sport fields
Cold store
Floor heating
Brukt til produkt DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
DEVIbasic™Drum
DEVIsport™Drum
Kabel på trommel Ja
Kabellengde [m] 1 m
Kaldleder antall 1
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DSWA
Metervare Ja
Produktgruppe Tilbehør
Produktnavn DSWA 15
Produktversjon Drum
Sertifiseringsorgan UkrTEST
Tilledning Ja
Type Kaldende, trommel

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality