Pumper, BFP 21, 24.00 L/h, Dyse/trykkutløp: L + R
071N8214
Dette produktet er utgått.
BFP 21 L3 L+R, SERVICE
BFP 21 L3 L+R, SERVICE
Bruttovekt | 1.214 Kilogram |
Nettovekt | 1.174 Kilogram |
Volume | 2.002 Liter |
EAN | 5702425156519 |
Bruttovekt | 1.214 Kilogram |
Nettovekt | 1.174 Kilogram |
Volume | 2.002 Liter |
EAN | 5702425156519 |
Rotasjon | L |
1 eller 2 trinn | 1 |
Akseldiameter [mm] | 8 mm |
Aktuatortype | NC (Normalt lukket) |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Antall trinn | 1 |
Biofuel blend | 10 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definisjonspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description | BFP 21 L3 L+R, SERVICE |
Dyse/trykkutløp | L + R |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a)-I, 6(c) |
Fabrikkinnstilt trykk [bar] | 10 bar |
Filterareal [cm²] | 11 cm² |
Filtergrad [µm] | 200 |
Filtertype | Patron |
Flater/tapper på aksel | 1 flat |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
Forsyningsspenning [V] [Maks.] | 230 V |
Forsyningsspenning [V] [Min.] | 220 V |
Forsyningsspenning topp [V] [Maks.] | 253 V |
Forsyningsspenning topp [V] [Min.] | 207 V |
Godkjenning |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Hastighet [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 3450 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP40 |
Kapasitet [l/h] | 24 L/h |
Kapasitetsgruppe | 0-24 |
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
Kapasitetsområde [l/h] [Min.] | 0 L/h |
Kommentarer | Rotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende. |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Lukkefunkjsjon | Utkobling |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Oil type | Parafin/lettolje |
Oljepumpeturtall [op/min] | 3450 op/min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Produktgruppe | Pumps |
Rørforbindelse | 1 rør |
SCIP dossier nr. | 4f5743a1-256c-47bf-95da-b3ecbfe1c65d |
SCIP dossier produktnavn | Oil pump BFP, 1 pipe - service |
Serie | BFP |
Spoleforbruk [W] | 9 W |
Spolespenning [V] | 220 - 230 |
Spolestrøm | AC |
Startmoment [Nm][Maks.] | 0.1 N-m |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 42 W |
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
Trykk [bar] [Maks.] | 20 bar |
Trykk [bar] [Min.] | 7 bar |
Trykk matelinje [bar] [Maks.] | 2 bar |
Trykk parafin [Bar] [Maks.] | 12 bar |
Type | BFP 21 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Viskositet [cSt] [Maks.] | 12 cSt |
Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
Rotasjon | L |
1 eller 2 trinn | 1 |
Akseldiameter [mm] | 8 mm |
Aktuatortype | NC (Normalt lukket) |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Antall trinn | 1 |
Biofuel blend | 10 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Definisjonspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description | BFP 21 L3 L+R, SERVICE |
Dyse/trykkutløp | L + R |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a)-I, 6(c) |
Fabrikkinnstilt trykk [bar] | 10 bar |
Filterareal [cm²] | 11 cm² |
Filtergrad [µm] | 200 |
Filtertype | Patron |
Flater/tapper på aksel | 1 flat |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
Forsyningsspenning [V] [Maks.] | 230 V |
Forsyningsspenning [V] [Min.] | 220 V |
Forsyningsspenning topp [V] [Maks.] | 253 V |
Forsyningsspenning topp [V] [Min.] | 207 V |
Godkjenning |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Hastighet [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] | 3450 rpm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP40 |
Kapasitet [l/h] | 24 L/h |
Kapasitetsgruppe | 0-24 |
Kapasitetsområde [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
Kapasitetsområde [l/h] [Min.] | 0 L/h |
Kommentarer | Rotasjon og dyse-/trykkuttak fastsettes alltid sett fra pumpens akselende. |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Lukkefunkjsjon | Utkobling |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Oil type | Parafin/lettolje |
Oljepumpeturtall [op/min] | 3450 op/min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Produktgruppe | Pumps |
Rørforbindelse | 1 rør |
SCIP dossier nr. | 4f5743a1-256c-47bf-95da-b3ecbfe1c65d |
SCIP dossier produktnavn | Oil pump BFP, 1 pipe - service |
Serie | BFP |
Spoleforbruk [W] | 9 W |
Spolespenning [V] | 220 - 230 |
Spolestrøm | AC |
Startmoment [Nm][Maks.] | 0.1 N-m |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 42 W |
Sugelinje vakuum [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
Trykk [bar] [Maks.] | 20 bar |
Trykk [bar] [Min.] | 7 bar |
Trykk matelinje [bar] [Maks.] | 2 bar |
Trykk parafin [Bar] [Maks.] | 12 bar |
Type | BFP 21 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL evaluated | Out of scope |
Viskositet [cSt] [Maks.] | 12 cSt |
Viskositet [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |