034G3802
Forsyningsspenning [V] DC: 12.00, Brukt til produkt: ETS 5M, Elektrisk kontakt: JST XHP-5, Kabellengde [m]: 2.70
Forsyningsspenning [V] DC: 12.00, Brukt til produkt: ETS 5M, Elektrisk kontakt: JST XHP-5, Kabellengde [m]: 2.70
Bruttovekt | 0.13 kg |
Nettovekt | 0.1 kg |
EAN | 5702428581844 |
Bruttovekt | 0.13 kg |
Nettovekt | 0.1 kg |
EAN | 5702428581844 |
Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
Brukt til produkt | ETS 5M |
Deleprogramnavn | ETS 5M |
Elektrisk kontakt | JST XHP-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] DC | 12 V |
Isolasjonsklasse | B |
Kabellengde [m] | 2.7 m |
Kabellengde [m] | 106.3 in |
Kompatible Danfoss-kontrollere | EIM 336 |
Produktets familienavn | ETS 5 Mini EEV |
Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
Produktnavn | Elek. ekspansjonsventilspole |
Produkttilbehør | Electric valve accessories |
Servicebar | Nei |
Spoleresistans [Ohm] | 50 Ohm |
Strøm område [A] | 0.24 A |
Strømforbruk [W] | 4.1 W |
Type | ETS 5M |
Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
Brukt til produkt | ETS 5M |
Deleprogramnavn | ETS 5M |
Elektrisk kontakt | JST XHP-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] DC | 12 V |
Isolasjonsklasse | B |
Kabellengde [m] | 2.7 m |
Kabellengde [m] | 106.3 in |
Kompatible Danfoss-kontrollere | EIM 336 |
Produktets familienavn | ETS 5 Mini EEV |
Produktgruppe | Ekspansjonsventiler |
Produktnavn | Elek. ekspansjonsventilspole |
Produkttilbehør | Electric valve accessories |
Servicebar | Nei |
Spoleresistans [Ohm] | 50 Ohm |
Strøm område [A] | 0.24 A |
Strømforbruk [W] | 4.1 W |
Type | ETS 5M |