Thermo. operated water valve, FJVA 15, G, 1/2
003N8247
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp.
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp.
Bruttovekt | 1.34 Kg |
Nettovekt | 1.185 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702423079308 |
Bruttovekt | 1.34 Kg |
Nettovekt | 1.185 Kg |
Volume | 4.123 Liter |
EAN | 5702423079308 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Bypass (Ø) [mm] | 1.5 mm |
Bypass (Ø) [tommer] | 7/128 in |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-verdi [gal/min] | 2.2 gal/min |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 145 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 0 psi |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 1.9 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Medier | Nøytralt medium |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Produktgruppe | Water regulating valves |
SCIP dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 25 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 77 °F |
Type | FJVA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende sensortemp. |
Åpningsstørrelse [mm] | 15 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/5 in |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Bypass (Ø) [mm] | 1.5 mm |
Bypass (Ø) [tommer] | 7/128 in |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-verdi [gal/min] | 2.2 gal/min |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 145 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 0 psi |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 1.9 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Medier | Nøytralt medium |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Produktgruppe | Water regulating valves |
SCIP dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 25 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 77 °F |
Type | FJVA 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende sensortemp. |
Åpningsstørrelse [mm] | 15 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 3/5 in |