Termostyrt vannventil, AVTA 25, G, 1
003N4182
NRF: 8550466
Husmateriale: Messing, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende sensortemp., Ladetype: Universal
Husmateriale: Messing, Åpningskonfigurasjon: Åpner ved stigende sensortemp., Ladetype: Universal
Bruttovekt | 1.804 Kg |
Nettovekt | 1.422 Kg |
Volume | 4.178 Liter |
EAN | 5702423024650 |
Bruttovekt | 1.804 Kg |
Nettovekt | 1.422 Kg |
Volume | 4.178 Liter |
EAN | 5702423024650 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-verdi [gal/min] | 6.4 gal/min |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 145 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 0 psi |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 23/32 x 8 1/4 in |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 78 3/4 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 2000 mm |
Kapillarrørnippel innv./utv. | Intern |
Kapillarrørnippel standard | ISO 228-1 |
Kapillarrørnippelstørrelse [tommer] | 3/4 |
Kapillarrørnippeltype | G |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 5.5 m³/h |
Ladetype | Universal |
Maks. driftstrykk [bar] | 16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Maks. følertemperatur [°C] | 125 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 257 °F |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 25 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 362.6 psig |
Maks. trykk på sensor [bar] | 25 bar |
Maks. trykk på sensor [psig] | 362.6 psig |
Medier | Nøytralt medium |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Product Name Description | Termostyrt vannventil |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør Vannventiler tilbehør |
SCIP dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Servicebar | Vannventil reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 122 °F |
Type | AVTA 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende sensortemp. |
Åpningsstørrelse [mm] | 25 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 in |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-verdi [gal/min] | 6.4 gal/min |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 145 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 0 psi |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 23/32 x 8 1/4 in |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 78 3/4 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 2000 mm |
Kapillarrørnippel innv./utv. | Intern |
Kapillarrørnippel standard | ISO 228-1 |
Kapillarrørnippelstørrelse [tommer] | 3/4 |
Kapillarrørnippeltype | G |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 1 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 5.5 m³/h |
Ladetype | Universal |
Maks. driftstrykk [bar] | 16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Maks. følertemperatur [°C] | 125 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 257 °F |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 25 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 362.6 psig |
Maks. trykk på sensor [bar] | 25 bar |
Maks. trykk på sensor [psig] | 362.6 psig |
Medier | Nøytralt medium |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Product Name Description | Termostyrt vannventil |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør Vannventiler tilbehør |
SCIP dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Servicebar | Vannventil reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 122 °F |
Type | AVTA 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende sensortemp. |
Åpningsstørrelse [mm] | 25 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1 in |