Thermo. operated water valve, AVTA 20, G, 3/4
003N3150
NRF: 8543367
Body material: Stainless steel, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Adsorption
Body material: Stainless steel, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Adsorption
Bruttovekt | 1.517 Kg |
Nettovekt | 1.26 Kg |
Volume | 3.848 Liter |
EAN | 5702423104765 |
Bruttovekt | 1.517 Kg |
Nettovekt | 1.26 Kg |
Volume | 3.848 Liter |
EAN | 5702423104765 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-verdi [gal/min] | 3.9 gal/min |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 145 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 0 psi |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 5 29/32 in |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husmateriale | Rustfritt stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 90 9/16 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 2300 mm |
Kapillarrørnippel innv./utv. | Intern |
Kapillarrørnippel standard | ISO 228-1 |
Kapillarrørnippelstørrelse [tommer] | 1/2 |
Kapillarrørnippeltype | G |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 3.4 m³/h |
Ladetype | Adsorpsjon |
Maks. driftstrykk [bar] | 16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Maks. følertemperatur [°C] | 130 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 266 °F |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 25 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 362.6 psig |
Maks. trykk på sensor [bar] | 25 bar |
Maks. trykk på sensor [psig] | 362.6 psig |
Medier | Aggressivt medium |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør Vannventiler tilbehør |
SCIP dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Servicebar | Vannventil reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 10 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 50 °F |
Type | AVTA 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende sensortemp. |
Åpningsstørrelse [mm] | 20 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 4/5 in |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-verdi [gal/min] | 3.9 gal/min |
Differansetrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differansetrykk [bar] [min.] | 0 bar |
Differansetrykk [psi] [maks.] | 145 psi |
Differansetrykk [psi] [min.] | 0 psi |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 5 29/32 in |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Kina |
Husmateriale | Rustfritt stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 90 9/16 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 2300 mm |
Kapillarrørnippel innv./utv. | Intern |
Kapillarrørnippel standard | ISO 228-1 |
Kapillarrørnippelstørrelse [tommer] | 1/2 |
Kapillarrørnippeltype | G |
Kobling innv./utv. | Intern |
Koblingsstandard | ISO 228-1 |
Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
Koblingstype | G |
Kv verdi [m³/t] | 3.4 m³/h |
Ladetype | Adsorpsjon |
Maks. driftstrykk [bar] | 16 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 232 psig |
Maks. følertemperatur [°C] | 130 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 266 °F |
Maks. testtrykk [bar] Pe | 25 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 362.6 psig |
Maks. trykk på sensor [bar] | 25 bar |
Maks. trykk på sensor [psig] | 362.6 psig |
Medier | Aggressivt medium |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 130 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Produktgruppe | Water regulating valves |
Produkttilbehør |
Generelt tilbehør Vannventiler tilbehør |
SCIP dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Servicebar | Vannventil reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 10 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 50 °F |
Type | AVTA 20 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Åpningskonfigurasjon | Åpner ved stigende sensortemp. |
Åpningsstørrelse [mm] | 20 mm |
Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 4/5 in |