Viser 8 produkt (er)
Pilot for vannreg.ventil, WVS , 2.20 bar - 19.00 bar
Styretrykksomr. [bar]: 2.20 - 19.00, Koblingstype (kuldemiddel): Flare/sveisenippel
Pilot for vannreg.ventil, WVS , 15.00 bar - 29.00 bar
Styretrykksomr. [bar]: 15.00 - 29.00, Koblingstype (kuldemiddel): Flare/sveisenippel
Ventilhus for vannreg.ventil, WVH, 1 1/4
Koblingstype: G, Kv verdi [m³/t]: 12.500, Brukt til produkt: WVTS 32; WVS 32
Ventilhus for vannreg.ventil, WVH, 1 1/2
Koblingstype: G, Kv verdi [m³/t]: 21.000, Brukt til produkt: WVTS 40; WVS 40
Ventilhus for vannreg.ventil, WVH
Koblingstype: Sveiseflens, Kv verdi [m³/t]: 32.000, Brukt til produkt: WVTS 50; WVS 50
Ventilhus for vannreg.ventil, WVH, 2 1/2 in
Koblingstype: Sveiseflens, Kv verdi [m³/t]: 45.000, Brukt til produkt: WVS 65; WVTS 65
Ventilhus for vannreg.ventil, WVH
Koblingstype: Sveiseflens, Kv verdi [m³/t]: 80.000, Brukt til produkt: WVS 80; WVTS 80
Ventilhus for vannreg.ventil, WVH
Koblingstype: Sveiseflens, Kv verdi [m³/t]: 125.000, Brukt til produkt: WVS 100; WVTS 100