Actuator, ICAD 600A-TS
027H9078
Type: ICAD 600A-TS, Brukt til produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Type: ICAD 600A-TS, Brukt til produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Bruttovekt | 1.872 Kg |
Nettovekt | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Bruttovekt | 1.872 Kg |
Nettovekt | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Maks] | 10 V |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Min] | 2 V |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Brukt til produkt |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | ICMTS |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [maks.] | 24 V |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [min.] | 5 V |
Digital utgang maks. last [mA] | 50 mA |
Digital utgangslast [Ohm] | 50 |
Digitale utganger (DO) | 3 stk. |
Displaytype | LCD |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningskabelstørrelse [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Forsyningskabelstørrelse [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Forsyningsspenningslast [A] | 1.2 A |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.] | 10 % |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.] | -15 % |
Funksjon | Digital output |
Godkjenning |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 1.5 m |
Kabellengde [m] | 60 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
Kompatible Danfoss-kontrollere | EKC 326A |
Last analog inngangspenning [ohm] | 10000 |
Last analog inngangsstrøm [ohm] | 200 |
Last analog utgang maks. [ohm] | 250 |
Motortype | Digital trinnmotor |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
Produktbeskrivelse | Aktuator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør | ICAD tilbehør |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Styrekabelstørrelse [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Styrekabelstørrelse [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Totale trinn | 250 (fulltrinns) |
Type | ICAD 600A-TS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
Ventildrift | Modulating;ON/OFF |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Maks] | 10 V |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Min] | 2 V |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Brukt til produkt |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | ICMTS |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [maks.] | 24 V |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [min.] | 5 V |
Digital utgang maks. last [mA] | 50 mA |
Digital utgangslast [Ohm] | 50 |
Digitale utganger (DO) | 3 stk. |
Displaytype | LCD |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningskabelstørrelse [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Forsyningskabelstørrelse [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Forsyningsspenningslast [A] | 1.2 A |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.] | 10 % |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.] | -15 % |
Funksjon | Digital output |
Godkjenning |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellengde [m] | 1.5 m |
Kabellengde [m] | 60 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
Kompatible Danfoss-kontrollere | EKC 326A |
Last analog inngangspenning [ohm] | 10000 |
Last analog inngangsstrøm [ohm] | 200 |
Last analog utgang maks. [ohm] | 250 |
Motortype | Digital trinnmotor |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
Produktbeskrivelse | Aktuator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør | ICAD tilbehør |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Styrekabelstørrelse [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Styrekabelstørrelse [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Totale trinn | 250 (fulltrinns) |
Type | ICAD 600A-TS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn | KJØLEMEDIUMVENTIL 53R0 |
Ventildrift | Modulating;ON/OFF |