CO2 Multi Ejector HP 2875, CTM 6
032F5698
Refrigerants: R744, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Stainless steel, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Refrigerants: R744, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Stainless steel, Packing format: Single pack, Quantity per packing format: 1
Bruttovekt | 10.617 Kg |
Nettovekt | 9.3 Kg |
Volume | 12.712 Liter |
EAN | 5702428551212 |
Bruttovekt | 10.617 Kg |
Nettovekt | 9.3 Kg |
Volume | 12.712 Liter |
EAN | 5702428551212 |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | CTM |
Ejektor-materiale | Messing |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Forhold massestrøm |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
PED cURus |
Husmateriale | Aluminiumslegering |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitet massestrøm [lb/t] | 6338 lb/h |
Kapasitet – massestrøm [kg/t] | 2875 kg/h |
Kobl. A-størrelse for lodding [tom] | 7/8 in |
Kobl. A-størrelse for sveising [tom] | 3/4 in |
Kobl. A-type for lodding | ODF |
Kobl. C-størrelse for lodding [tom] | 7/8 in |
Kobl. C-størrelse for sveising [tom] | 3/4 in |
Kobl. C-type for lodding | ODF |
Kobl. E-størrelse for lodding [tom] | 1 1/8 in |
Kobl. E-størrelse for sveising [tom] | 1 in |
Kobl. E-type for lodding | ODF |
Koblingsmateriale | Rustfritt stål |
Kontakt A-funksjon | Høytrykksinntak |
Kontakt C-funksjon | Sugeinntak |
Kontakt E-funksjon | Mottaker-utgang |
Kontakter standard | EN 10220 |
Kuldemidler | R744 |
Maks. DeltaP E-C kobl .[ psig] | 290 psi |
Maks. DeltaP E-C kobl. [bar] | 20 bar |
Maks. driftstrykk [bar] | 140 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
Maks. testtrykk [bar] | 200 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 2716.6 psig |
Massestrøm ejektor 1[kg/t] | 125 kg/h |
Massestrøm ejektor 1[lb/t] | 275.5 lb/h |
Massestrøm ejektor 2 [lb/t] | 551 lb/h |
Massestrøm ejektor 2[kg/t] | 250 kg/h |
Massestrøm ejektor 3 [kg/t] | 500 kg/h |
Massestrøm ejektor 3 [lb/t] | 1102 lb/h |
Massestrøm ejektor 4 [kg/t] | 1000 kg/h |
Massestrøm ejektor 4 [lb/t] | 2204 lb/h |
Massestrøm ejektor 5 [kg/t] | 1000 kg/h |
Massestrøm ejektor 5 [lb/t] | 2204 lb/h |
Massestrøm ejektor 6 [kg/t] | 0 kg/h |
Massestrøm ejektor 6 [lb/t] | 0 lb/h |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
Mediets temperaturområde [°C] [maks.] | 50 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [min.] | -10 °C |
Mediets temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Mediets temperaturområde [°F] [min.] | -14 °F |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -14 °F |
Product Name Description | CTM High pressure valve |
Produktgruppe | Multi ejectors |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Servicebar | Multiejektor reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
PAG POE |
Tilkobling B-funksjon | Høytrykksinntaks-måling |
Tilkobling D-funksjon | Sugeinntaksmåling |
Tilkobling F-funksjon | Mottaker-utgangsmåling |
Trykkområde kategori | Høyt trykk |
Type | CTM 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler | R744 |
Væskehette - Massestrøm [kg/t] | 0 kg/h |
Væskehette - Massestrøm [lb/t] | 0 lb/h |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deleprogramnavn | CTM |
Ejektor-materiale | Messing |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Forhold massestrøm |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
PED cURus |
Husmateriale | Aluminiumslegering |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapasitet massestrøm [lb/t] | 6338 lb/h |
Kapasitet – massestrøm [kg/t] | 2875 kg/h |
Kobl. A-størrelse for lodding [tom] | 7/8 in |
Kobl. A-størrelse for sveising [tom] | 3/4 in |
Kobl. A-type for lodding | ODF |
Kobl. C-størrelse for lodding [tom] | 7/8 in |
Kobl. C-størrelse for sveising [tom] | 3/4 in |
Kobl. C-type for lodding | ODF |
Kobl. E-størrelse for lodding [tom] | 1 1/8 in |
Kobl. E-størrelse for sveising [tom] | 1 in |
Kobl. E-type for lodding | ODF |
Koblingsmateriale | Rustfritt stål |
Kontakt A-funksjon | Høytrykksinntak |
Kontakt C-funksjon | Sugeinntak |
Kontakt E-funksjon | Mottaker-utgang |
Kontakter standard | EN 10220 |
Kuldemidler | R744 |
Maks. DeltaP E-C kobl .[ psig] | 290 psi |
Maks. DeltaP E-C kobl. [bar] | 20 bar |
Maks. driftstrykk [bar] | 140 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
Maks. testtrykk [bar] | 200 bar |
Maks. testtrykk [psig] | 2716.6 psig |
Massestrøm ejektor 1[kg/t] | 125 kg/h |
Massestrøm ejektor 1[lb/t] | 275.5 lb/h |
Massestrøm ejektor 2 [lb/t] | 551 lb/h |
Massestrøm ejektor 2[kg/t] | 250 kg/h |
Massestrøm ejektor 3 [kg/t] | 500 kg/h |
Massestrøm ejektor 3 [lb/t] | 1102 lb/h |
Massestrøm ejektor 4 [kg/t] | 1000 kg/h |
Massestrøm ejektor 4 [lb/t] | 2204 lb/h |
Massestrøm ejektor 5 [kg/t] | 1000 kg/h |
Massestrøm ejektor 5 [lb/t] | 2204 lb/h |
Massestrøm ejektor 6 [kg/t] | 0 kg/h |
Massestrøm ejektor 6 [lb/t] | 0 lb/h |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1221 psig |
Mediets temperaturområde [°C] [maks.] | 50 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [min.] | -10 °C |
Mediets temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Mediets temperaturområde [°F] [min.] | -14 °F |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -14 °F |
Product Name Description | CTM High pressure valve |
Produktgruppe | Multi ejectors |
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 100 % |
Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % |
Servicebar | Multiejektor reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
PAG POE |
Tilkobling B-funksjon | Høytrykksinntaks-måling |
Tilkobling D-funksjon | Sugeinntaksmåling |
Tilkobling F-funksjon | Mottaker-utgangsmåling |
Trykkområde kategori | Høyt trykk |
Type | CTM 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkjente kjølemidler | R744 |
Væskehette - Massestrøm [kg/t] | 0 kg/h |
Væskehette - Massestrøm [lb/t] | 0 lb/h |