Viser 15 produkt (er)
Temperatur-reguleringsventil, ORV 40, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 40.0, Kv verdi [m³/t]: 30.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 80, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 80.0, Kv verdi [m³/t]: 30.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 25, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 15.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 25, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 15.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 25, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 15.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 40, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 40.0, Kv verdi [m³/t]: 30.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 40, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 40.0, Kv verdi [m³/t]: 30.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 40, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 40.0, Kv verdi [m³/t]: 30.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 40, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 40.0, Kv verdi [m³/t]: 30.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0
Temperatur-reguleringsventil, ORV 50, Stål
Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 50.0, Kv verdi [m³/t]: 36.000, Maks. driftstrykk [bar]: 40.0