Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Maks] |
10 V |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Min] |
2 V |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Maks] |
20 mA |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Maks] |
20 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Min] |
4 mA |
Antall per emballasjeformat |
1 stk. |
Brukt til produkt |
ICMTS20A ICMTS20A33 ICMTS20B ICMTS20B66 ICMTS20C ICMTS50A ICMTS80A ICMTS80B |
Deleprogramnavn |
ICM |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [maks.] |
24 V |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [min.] |
5 V |
Digital utgang maks. last [mA] |
50 mA |
Digital utgangslast [Ohm] |
60 |
Digitale utganger (DO) |
3 stk. |
Elektrisk kontakt |
M12 |
Emballasjeformat |
Enkeltpakke |
Forsyningsspenning [V] DC |
24 V |
Forsyningsspenningslast [A] |
1.2 A |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.] |
10 % |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.] |
-15 % |
Funksjon |
Digital output |
Godkjenning |
CE FCC UKCA UL |
Godkjenningsdokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kapslingsgrad IP |
IP67 |
Kapslingsgrad Nema (~) |
6 |
Kommunikasjonstype |
Bluetooth RS485 |
Last analog inngangspenning [ohm] |
10000 |
Last analog inngangsstrøm [ohm] |
250 |
Last analog utgang maks. [ohm] |
500 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-30 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-22 °F |
Output configuration |
Open drain |
Product Name Description |
Actuator |
Produktbeskrivelse |
Electric Actuator |
Produktgruppe |
Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør |
ICAD tilbehør |
Produktversjon |
01 |
SCIP dossier nr. |
2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e |
SCIP dossier produktnavn |
ICAD xxxB |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforsyning |
Class 2 |
Supply voltage [V] DC |
24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-22 °F |
Type |
ICAD 600BTS |