Actuator, ICAD 1200B
027H0494
Type: ICAD 1200B, Brukt til produkt: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Type: ICAD 1200B, Brukt til produkt: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125
Bruttovekt | 2.67 Kg |
Nettovekt | 2.29 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513699 |
Bruttovekt | 2.67 Kg |
Nettovekt | 2.29 Kg |
Volume | 7.27 Liter |
EAN | 5715162513699 |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Maks] | 10 V |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Min] | 2 V |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Brukt til produkt |
CVE ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 |
Deleprogramnavn | ICM |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [maks.] | 24 V |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [min.] | 5 V |
Digital utgang maks. last [mA] | 50 mA |
Digital utgangslast [Ohm] | 60 |
Digitale utganger (DO) | 3 stk. |
Elektrisk kontakt | M12 |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Forsyningsspenningslast [A] | 2 A |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.] | 10 % |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.] | -15 % |
Funksjon | Digital output |
Godkjenning |
CE FCC UKCA UL |
Godkjenningsdokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
Kommunikasjonstype |
Bluetooth ETHERNET |
Last analog inngangspenning [ohm] | 10000 |
Last analog inngangsstrøm [ohm] | 250 |
Last analog utgang maks. [ohm] | 500 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Output configuration | Open drain |
Product Name Description | Actuator |
Produktbeskrivelse | Electric Actuator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør | ICAD tilbehør |
Produktversjon | 01 |
SCIP dossier nr. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier produktnavn | ICAD 1200B |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforsyning | Class 2 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Type | ICAD 1200B |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Maks] | 10 V |
Analog inngangsspenning alt. [V] d.c (2) [Min] | 2 V |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analog inngangsstrøm alt. [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Maks] | 20 mA |
Analoge utgangsalternativer [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
Brukt til produkt |
CVE ICM 100 ICM 125 ICM 150 ICM 40 ICM 50 ICM 65 |
Deleprogramnavn | ICM |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [maks.] | 24 V |
Dig. utgang-ekst. forsyning [V] d.c [min.] | 5 V |
Digital utgang maks. last [mA] | 50 mA |
Digital utgangslast [Ohm] | 60 |
Digitale utganger (DO) | 3 stk. |
Elektrisk kontakt | M12 |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Forsyningsspenningslast [A] | 2 A |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [maks.] | 10 % |
Forsyningsspenningstoleranse [%] [min.] | -15 % |
Funksjon | Digital output |
Godkjenning |
CE FCC UKCA UL |
Godkjenningsdokument |
FCC ID: Y82-DA14531MOD IC: 9576A-DA14531MOD |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
Kommunikasjonstype |
Bluetooth ETHERNET |
Last analog inngangspenning [ohm] | 10000 |
Last analog inngangsstrøm [ohm] | 250 |
Last analog utgang maks. [ohm] | 500 |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Output configuration | Open drain |
Product Name Description | Actuator |
Produktbeskrivelse | Electric Actuator |
Produktgruppe | Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør | ICAD tilbehør |
Produktversjon | 01 |
SCIP dossier nr. | 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40 |
SCIP dossier produktnavn | ICAD 1200B |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforsyning | Class 2 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Type | ICAD 1200B |