Viser 5 produkt (er)
Pilotventilhus, CVH, Buttsveis
Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Koblingsstørrelse [mm]: 10, Koblingstype: Buttsveis, Koblingsmateriale: Stål
Pilotventilhus, CVH, Sveis
Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Sveis, Koblingsmateriale: Stål
Pilotventilhus, CVH, Muffesveis
Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Muffesveis, Koblingsmateriale: Stål
Pilotventilhus, CVH, NPT
Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Koblingsstørrelse [mm]: 13, Koblingstype: NPT, Koblingsmateriale: Stål
Pilotventilhus, CVH, G, 1/4
Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120, Koblingsstørrelse [mm]: 13, Koblingstype: G, Koblingsmateriale: Stål