Viser 18 produkt (er)
Pilotstyrt servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Muffesveis
Inntakskoblingstype: Muffesveis, Koblingsstandard: ASME B 16.11, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 11.500
Pilotstyrt servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Buttsveis
Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 11.500
Pilotstyrt servoventil, ICSH 25, 25.0 mm, Buttsveis
Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: EN 10220, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 25.0, Kv verdi [m³/t]: 11.500
Pilotstyrt servoventil, ICSH 32, 32.0 mm, Buttsveis
Inntakskoblingstype: Buttsveis, Koblingsstandard: EN 10220, Inntaksforbindelsesstørrelse [mm]: 32.0, Kv verdi [m³/t]: 17.000