Viser 198 produkt (er)
Multifunksjons ventilhus, SVL 6, SVL Flexline, Retning: Vinkelvei, Maks. driftstrykk [bar]: 52.0
Used for product: SVL 6
Funksjonsmodul, SVA-S 6-10, Maks. driftstrykk [bar]: 52.0, Hette
Brukt til produkt: SVA-S 10; SVA-S 6
Funksjonsmodul, SVA-S 6-10, Maks. driftstrykk [bar]: 52.0, Håndratt
Brukt til produkt: SVA-S 10; SVA-S 6
Avstengningsventil, SVA-S 65, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Hette
Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Utstyr: Hette
Avstengningsventil, SVA-S 80, Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Hette
Inntakskoblingstype: Buttsveis, Utløpskoblingstype: Buttsveis, Utstyr: Hette