Viser 7 produkt (er)
Ventilstasjon, ICF 20-2-121, 15 mm, Koblingsstandard: ANSI B 36.10
Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstasjon, ICF 20-2-121, 15 mm, Koblingsstandard: EN 10220
Koblingsstørrelse [mm]: 15, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstasjon, ICF 20-2-121, 20 mm, Koblingsstandard: EN 10220
Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstasjon, ICF 20-2-121, 20 mm, Koblingsstandard: ANSI B 36.10
Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Buttsveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstasjon, ICF 20-2-121, 20 mm, Koblingsstandard: ASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]: 20, Koblingstype: Muffesveis, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstasjon, ICF 20-2-121, 22 mm, Koblingsstandard: EN 1254-5
Koblingsstørrelse [mm]: 22, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstasjon, ICF 20-2-121, 22 mm, Koblingsstandard: ASME B 16.50
Koblingsstørrelse [mm]: 22, Husmateriale: Stål, Overflatebelegg: Zn (TLP), Maks. driftstrykk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120