Magnetventil, EVRA 10
032F6211
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: FLENS, Utløpskoblingstype: FLENS, Cv-verdi [gal/min]: 1.730, Kv verdi [m³/t]: 1.500
Funksjon: NC, Inntakskoblingstype: FLENS, Utløpskoblingstype: FLENS, Cv-verdi [gal/min]: 1.730, Kv verdi [m³/t]: 1.500
Bruttovekt | 1.554 Kg |
Nettovekt | 1.299 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178378 |
Bruttovekt | 1.554 Kg |
Nettovekt | 1.299 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702422178378 |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 1.73 gal/min |
Deleprogramnavn | EVRA / EVRAT |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Husmateriale | Støpejern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | FLENS |
Kuldemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Kv verdi [m³/t] | 1.5 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 42 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 610 psig |
Manuell betjeningsalternativ | Nei |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 18 bar |
MaxOPD[psi] 14W AC | 300 psi |
Medietemp. område, notat | Defrost maks 130°C/265°F |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Flenser Magnetventilspole-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Spole | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | EVRA 10 |
Typedesign | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingstype | FLENS |
Ventildrift | SERVO-MEMBRAN |
Åpningsstørrelse [mm] | 10 mm |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 1.73 gal/min |
Deleprogramnavn | EVRA / EVRAT |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
Funksjon | NC |
Godkjenning |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Husmateriale | Støpejern |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | FLENS |
Kuldemidler |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Kv verdi [m³/t] | 1.5 m³/h |
Maks. driftstrykk [bar] | 42 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 610 psig |
Manuell betjeningsalternativ | Nei |
MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W DC | 18 bar |
MaxOPD[psi] 14W AC | 300 psi |
Medietemp. område, notat | Defrost maks 130°C/265°F |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Omgivelsestemperatur | -40 - 80 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Flenser Magnetventilspole-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
Spole | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | EVRA 10 |
Typedesign | Magnetventil |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingstype | FLENS |
Ventildrift | SERVO-MEMBRAN |
Åpningsstørrelse [mm] | 10 mm |