Antall per emballasjeformat |
8 stk. |
Brukt til produkt |
PHT/TE 5 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Deleprogramnavn |
PHT TE5 |
Emballasjeformat |
Multipakk |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Godkjenning |
EAC LLC CDC TYSK |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kuldemidler |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A R1234yf |
Nominell kap tilstand Område N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nominell kap tilstand Område N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Nominell kap. R134a, område N [kW] |
16 kW |
Nominell kap. R134a, område N [TR] |
4.5 TR |
Nominell kap. R22, område B [kW] |
16.7 kW |
Nominell kap. R22, område B [TR] |
4.76 TR |
Nominell kap. R22, område N [kW] |
25 kW |
Nominell kap. R22, område N [TR] |
7 TR |
Nominell kap. R404A, område B [kW] |
10.9 kW |
Nominell kap. R404A, område B [TR] |
3.09 TR |
Nominell kap. R404A, område N [kW] |
19 kW |
Nominell kap. R404A, område N [TR] |
5.5 TR |
Nominell kap. R407A, område N [kW] |
25 kW |
Nominell kap. R407A, område N [TR] |
7 TR |
Nominell kap. R407C, område N [kW] |
25 kW |
Nominell kap. R407C, område N [TR] |
7 TR |
Nominell kap. R407F, område N [kW] |
28 kW |
Nominell kap. R407F, område N [TR] |
8 TR |
Nominell kap. R507, område B [kW] |
10.9 kW |
Nominell kap. R507, område B [TR] |
3.09 TR |
Nominell kap. R507, område N [kW] |
19 kW |
Nominell kap. R507, område N [TR] |
5.5 TR |
Product Name Description |
Blende for ekspansjonsventil |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produkttilbehør |
TXV-tilbehør |
Rated cap.R1234yf, Range N [kW |
14 kW |
Rated cap.R1234yf, Range N [TR |
4 TR |
SCIP dossier nr. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dossier produktnavn |
TE |
Servicebar |
TXV-reservedeler |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Åpningsstørrelse |
02 |