Electric expansion valve, ETS 400L
034G3673
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 5/8 in, Outlet size [in]: 1 5/8 in
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [in]: 1 5/8 in, Outlet size [in]: 1 5/8 in
Bruttovekt | 2.581 Kg |
Nettovekt | 2.5 Kg |
EAN | 5715162476192 |
Bruttovekt | 2.581 Kg |
Nettovekt | 2.5 Kg |
EAN | 5715162476192 |
Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
Approval file name | MH7648 |
Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 21.4 gal/min |
Driftsstrøm maks. [EN] | 0.5 A |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
Elektrisk kobling | M12 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 200 mA |
Fasestrøm (topp) [mA] | 283 mA |
Flowretning | Bi-strømning |
Flowretningsindikator | Arrow embossed |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Godkjenning |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Godkjenning, filnavn | MH7648 |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | Lodding ODF |
Inntaksstørrelse [tommer] | 1 5/8 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kategori | I |
Koblingsmateriale | Kobber |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 70 °C |
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 158 °F |
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
Kuldemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Kv verdi [m³/t] | 18.5 m³/h |
Maks tillatt arbeidssyklus [%] | 100 % |
Maks tot PowerCons CurrDrive[W] | 6.5 W |
Maks tot PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
Maks. driftstrykk [bar] | 37 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 536 psig |
MaksOPD [psi] | 377 psi |
Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriver |
MaxOPD [bar] | 26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Motortype | Bi-polar |
Motstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nominell kap tilst. merknad | Fullt slag åpne, normal strømning |
Nominell kap tilstand [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominell kapasitet R134a [kW] | 1095 kW |
Nominell kapasitet R134a [TR] | 315 TR |
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 1076 kW |
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 310 TR |
Nominell kapasitet R407C [kW] | 1549 kW |
Nominell kapasitet R407C [TR] | 445 TR |
Nominell kapasitet R513A [kW] | 943 kW |
Nominell kapasitet R513A [TR] | 271 TR |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
SCIP dossier nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Seglass | Ja |
Servicebar | Trinnventil reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
MO POE |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Strømningskarakteristikk | S-shape |
Totale trinn | 3810 (fulltrinns) |
Trinnmodus | 2-faset fulltrinns |
Type | ETS 400L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkjente kjølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Utløpskoblingstype | Lodding ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] | 1 5/8 in |
Voltage [V] DC | 12 V |
Væskegruppe | 2 |
Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
Approval file name | MH7648 |
Balansert port [Ja/Nei] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] | 21.4 gal/min |
Driftsstrøm maks. [EN] | 0.5 A |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
Elektrisk kobling | M12 |
Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
Emballasjeformat | Industripakning |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 200 mA |
Fasestrøm (topp) [mA] | 283 mA |
Flowretning | Bi-strømning |
Flowretningsindikator | Arrow embossed |
Full travel time CurrDrive [s] | 12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 25.4 s |
Godkjenning |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Godkjenning, filnavn | MH7648 |
Husmateriale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntakskoblingstype | Lodding ODF |
Inntaksstørrelse [tommer] | 1 5/8 in |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kategori | I |
Koblingsmateriale | Kobber |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] | -40 °C |
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] | 70 °C |
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] | 158 °F |
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] | -40 °F |
Kuldemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Kv verdi [m³/t] | 18.5 m³/h |
Maks tillatt arbeidssyklus [%] | 100 % |
Maks tot PowerCons CurrDrive[W] | 6.5 W |
Maks tot PowerCons VoltDrive[W] | 5.5 W |
Maks. driftstrykk [bar] | 37 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 536 psig |
MaksOPD [psi] | 377 psi |
Manuell betjeningsalternativ | AST-G servicedriver |
MaxOPD [bar] | 26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Motortype | Bi-polar |
Motstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nominell kap tilst. merknad | Fullt slag åpne, normal strømning |
Nominell kap tilstand [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominell kapasitet R134a [kW] | 1095 kW |
Nominell kapasitet R134a [TR] | 315 TR |
Nominell kapasitet R404A/R507 [kW] | 1076 kW |
Nominell kapasitet R404A/R507 [TR] | 310 TR |
Nominell kapasitet R407C [kW] | 1549 kW |
Nominell kapasitet R407C [TR] | 445 TR |
Nominell kapasitet R513A [kW] | 943 kW |
Nominell kapasitet R513A [TR] | 271 TR |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | Trinnventil-tilbehør |
Retning | Umiddelbar |
SCIP dossier nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Seglass | Ja |
Servicebar | Trinnventil reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
MO POE |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Strømningskarakteristikk | S-shape |
Totale trinn | 3810 (fulltrinns) |
Trinnmodus | 2-faset fulltrinns |
Type | ETS 400L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkjente kjølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Utløpskoblingstype | Lodding ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] | 1 5/8 in |
Voltage [V] DC | 12 V |
Væskegruppe | 2 |