Antall per emballasjeformat |
1 stk. |
Approval file name |
MH7648 |
Balansert port [Ja/Nei] |
Ja |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-verdi [gal/min] |
21.4 gal/min |
Driftsstrøm maks. [EN] |
0.5 A |
Elektrisk kobl. Hann/hunn |
Hann |
Elektrisk kobling |
M12 |
Elektrisk koblingsstørrelse |
4 pin |
Emballasjeformat |
Enkeltpakke |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Faseinduktans [µH] |
85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] |
200 mA |
Fasestrøm (topp) [mA] |
283 mA |
Flowretning |
Bi-strømning |
Flowretningsindikator |
Arrow embossed |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Godkjenning |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Godkjenning, filnavn |
MH7648 |
Husmateriale |
Messing |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inntakskoblingstype |
Lodding ODF |
Inntaksstørrelse [tommer] |
2 1/8 in |
Kapslingsgrad IP |
IP67 |
Kategori |
I |
Koblingsmateriale |
Kobber |
Kompatible Danfoss-kontrollere |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Kuldemiddelstemperatur [C] [min.] |
-40 °C |
Kuldemiddeltemperatur [C] [maks.] |
70 °C |
Kuldemiddeltemperatur [F] [Maks.] |
158 °F |
Kuldemiddeltemperatur [F] [min.] |
-40 °F |
Kuldemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Kv verdi [m³/t] |
18.5 m³/h |
Maks tillatt arbeidssyklus [%] |
100 % |
Maks tot PowerCons CurrDrive[W] |
6.5 W |
Maks tot PowerCons VoltDrive[W] |
5.5 W |
Maks. driftstrykk [bar] |
37 bar |
Maks. driftstrykk [psig] |
536 psig |
MaksOPD [psi] |
377 psi |
Manuell betjeningsalternativ |
AST-G servicedriver |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
145 psi |
Motortype |
Bi-polar |
Motstand [kOhm] |
0.1 kOhm |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nominell kap tilst. merknad |
Fullt slag åpne, normal strømning |
Nominell kap tilstand [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominell kap tilstander [IMP] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominell kapasitet R134a [kW] |
1085 kW |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produkttilbehør |
Trinnventil-tilbehør |
Retning |
Umiddelbar |
SCIP dossier nr. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP dossier produktnavn |
ETS 175L-550L with sight glass |
Seglass |
Ja |
Servicebar |
Trinnventil reservedeler |
Smøremiddelkompatibilitet |
MO POE |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Strømningskarakteristikk |
Lineær |
Totale trinn |
3810 (fulltrinns) |
Trinnmodus |
2-faset fulltrinns |
Type |
ETS 400L |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL-godkjente kjølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Utløpskoblingstype |
Lodding ODF |
Utløpsstørrelse [tommer] |
2 1/8 in |
Voltage [V] DC |
12 V |
Væskegruppe |
2 |